TPS61289EVM

TPS61289 の評価基板

TPS61289EVM

購入

概要

この TPS61289EVM-113 は、TPS61289 デバイスの動作や機能の評価とテストを容易に実行できる設計を採用しています。TPS61289 は、ハイサイド同期整流 FET を内蔵し、1 個の外部 FET を使用する、スタッカブル双方向同期整流昇降圧コンバータです。

特長
  • 低い電圧範囲:0.5V ~ 5V
  • 高い電圧範囲:10V ~ 20V
  • プログラム可能な電流制限:20A (代表値)
  • 双方向のバッテリ管理システム
  • 固定出力、または I²C 制御の出力、または外部電流や外部電圧をターゲットとする出力
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61289 26V 、 20A の双方向昇降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61289EVM-113 — TPS61289 evaluation module

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61289 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023年 11月 22日
証明書 TPS61289EVM-113 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 9月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ