TPS62052EVM-234
TPS62052 評価モジュール
TPS62052EVM-234
概要
The TPS62052EVM-234 is an evaluation tool for the TPS62052 95% efficient, 800-mA inductive step-down converter in MSOP-10, which supplies a fixed voltage of 1.5V from a 2.7-V to 10-V input. The TPS62052EVM-234 uses a TPS62052 fixed output voltage step-down converter to provide a 1.5-V output voltage. The EVM includes an enable jumper that allows the user to disable the device.
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3