TPS62085EVM-169

TPS62085EVM-169 評価基板

TPS62085EVM-169

ご注文はこちら

概要

The TPS62085EVM-169 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62085. The EVM converts a 2.5-V to 6-V input voltage to a regulated 1.2-V output voltage that delivers 3 A. The TPS62085 enables a very small total solution size of 62 sq. mm.

特長
  • 2.5V to 6V Input Voltage Range
  • 3A Output Current
  • 62 sq. mm solution size

Related Terms

  • DC-DC converter IC
  • DC/DC Converters‎
  • DC-DC converter circuits
DC/DC コンバータ
TPS62085 DCS-Control と Hiccup 短絡保護機能搭載、2x2 HotRod パッケージ封止、3A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62085EVM-169 — TPS62085EVM-169 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62085EVM-169 TPS62085EVM-169 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) User's Guide for TPS62085EVM_169 2013/10/04
証明書 TPS62085EVM-169 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。