TPS62090EVM-063

TPS62090EVM-063 評価モジュール

TPS62090EVM-063

購入

概要

The TPS62090EVM-063 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS62090. The TPS62090 is a step-down converter that operates with an input voltage between 2.5 V and 6 Vdc, an output voltage of 1.8 V using external resistors, and can deliver up to 3000 mA of continuous current. The converter has a programmable soft-start, a power-out good status, and several other safety features. See the data sheet for the complete description. The user’s guide describes the TPS62090 evaluation module (EVM) and how to perform a stand-alone evaluation or interface with a host or system.

特長
  • 2.5 V to 6 V Input Voltage Range
  • DCS™ Control
  • 95% Converter Efficiency
  • Power Save Mode
  • 20 µA Operating Quiescent Current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • 2.8 MHz/1.4 MHz Typical Switching Frequency
  • 0.8 V to VIN Adjustable Output Voltage
  • Fixed Output Voltage Versions
  • Output Discharge Function
  • Adjustable Softstart
  • Two Level Short Circuit Protection
  • Output Voltage Tracking
  • Wide output capacitance selection
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62090 3A、6V 入力、最大効率 97%、同期整流・降圧コンバータ、DCS™ Control 機能搭載
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62090EVM-063 — TPS62090EVM-063 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2090EVM-063 Evaluation Module (Rev. A) 2012年 5月 15日
証明書 TPS62090EVM-063 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS6209x 3A、高効率、同期整流降圧型コンバータ、 DCS-Control データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2016年 11月 4日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ