TPS62095EVM-632

4A、同期整流・降圧コンバータ

TPS62095EVM-632

購入

概要

 

The TPS62095EVM-632 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS62095. The TPS62095 is a step-down converter that operates with an input voltage between 2.5 V and 5.5 V, an output voltage of 1.8 V using external resistors, and can deliver up to 4000 mA of continuous current. The converter has a programmable soft-start, a power-out good status, and several other safety features.

特長
  • 2.5V to 5.5V Input Voltage Range
  • 1.8V Output Voltage
  • 4A Output Current
  • DCSTM Control

 

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62095 DCS-Control 搭載、4A 同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62095EVM-632 — 4A 同期整流・降圧コンバータの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS62095EVM-632 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62095EVM-632 User's Guide 2014年 4月 22日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ