TPS62097EVM-651
評価モジュール - 2A 降圧コンバータ、iDCS-制御、強制 PWM モード、および、選択可能なスイッチング周波数付
TPS62097EVM-651
概要
The TPS62097EVM-651 facilitates the evaluation of the TPS62097 2-A, buck converter with iDCS-Control, forced PWM mode, and selectable switching frequency. The EVM outputs a 1.2-V output voltage from input voltages between 2.5V and 6V. The TPS62097 features the excellent transient response of DCS-Control with the ability to force the device into PWM mode for constant frequency operation Combined with a selectable switching frequency, the TPS62097 is a highly integrated, efficient, and small solution for programmable logic controllers (PLCs) and other industrial equipment.
特長
- iDCS-Control
- Forced PWM mode and selectable switching frequency
- 2A Output Current
- Up to 6V Input Voltage Range
- 1.2V Output Voltage
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62097EVM-651 — 評価モジュール - 2A 降圧コンバータ、iDCS-制御、強制 PWM モード、および、選択可能なスイッチング周波数付
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62097EVM-651 User's Guide | 2015年 11月 25日 | |||
証明書 | TPS62097EVM-651 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |