TPS62097QEVM-891
TPS62097-Q1 車載 2A 降圧コンバータ評価基板
TPS62097QEVM-891
概要
TPS62097QEVM-891 を使用することで、iDCS-Control、強制 PWM モード、選択可能なスイッチング周波数を備えた車載降圧コンバータである TPS62097-Q1 2-A を評価できます。評価基板は、2.5V ~ 6V の入力電圧から 1.8V の出力電圧を供給します。TPS62097-Q1 は DCS-Control の非常に優れた過渡応答を備えており、AM 帯域より高い周波数で動作するためにデバイスを強制的に PWM モードに移行できます。ウェッタブル フランク構造の TPS62097-Q1 は、堅牢で高度に統合された高効率の小型ソリューションです。これは、ゲートウェイ、ヘッド ユニット、計装クラスタ、テレマティックスなどの車載機器で使用するポイント オブ ロード (PoL) コンバータ向けです。
特長
- ウェッタブル フランク構造の車載適格 IC
- 入力電圧範囲:2.5V ~ 6V
- 出力電圧 1.8 V
- 出力電流 2A
- AM 帯域より高いスイッチング周波数の強制 PWM モード
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62097QEVM-891 — TPS62097-Q1 車載 2A 降圧コンバータの評価モジュール
TPS62097QEVM-891 — TPS62097-Q1 車載 2A 降圧コンバータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62097QEVM-891 User's Guide | 2017/07/07 | |||
| 証明書 | TPS62097QEVM-891 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |