TPS62120EVM-640

TPS62120 評価モジュール

TPS62120EVM-640

購入

概要

The TPS62120EVM-640 is a fully assembled and tested platform for evaluating the operation andperformance of the TPS62120 converter. The TPS62120EVM-640 has an input voltage range from 2.0 V up to 15 V, and the output voltage is adjustable with an external feedback divider network in the range of 1.2 V to 5.5 V. The maximum output current of the EVM circuit is 75 mA

特長
  • High input voltage range: 2.0 V up to 15 V
  • Adjustable output voltage: 1.2 V up to 5.5 V
  • Up to 75-mA output current
  • Up to 800-kHz switching frequency
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62120 15V、75mA、効率性 96%、降圧コンバータ、DCS 制御付き
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62120EVM-640 — TPS62120 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62120 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 10日
証明書 TPS62120EVM-640 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS6212x 15-V, 75-mA Highly Efficient Buck Converter データシート (Rev. A) PDF | HTML 2015年 7月 31日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ