TPS6235XEVM-SW

TPS6235x EVM ソフトウェア

TPS6235XEVM-SW

ダウンロード

概要

The TPS6235xx EVM Software provides a software interface for the TPS6235x EVM boards. Use this software to change the TPS6235x IC registers via the USB Interface Adapter.

機能

The software checks for new updates when started (Microsoft Internet Explorer 6 required).

Software Requirements:

  • Microsoft Windows 2000 or Newer Operating System
  • Microsoft .Net Framework 2.0
    (NOTE: It is advised to install this component independently. This EVM software will attempt to install it if it's not already installed, but it might require a restart of your system)
  • Microsoft Internet Explorer 6
    (This is required for receiving automatic updates to the EVM software)

Hardware Requirements:

  • Personal Computer with USB port
  • USB Interface Adapter
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

サポート・ソフトウェア

TPS6235XEVM-SW TPS6235x EVM ソフトウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62350 1A、3MHz 降圧型コンバータ、ダイナミック電圧スケーリング用 I2C 付
評価ボード
TPS62350EVM-201 TPS62350EVM 評価モジュール

TPS6235XEVM-SW TPS6235x EVM ソフトウェア

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: null
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62350 1A、3MHz 降圧型コンバータ、ダイナミック電圧スケーリング用 I2C 付
評価ボード
TPS62350EVM-201 TPS62350EVM 評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

英語で投稿されたすべてのフォーラムトピックを表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ