TPS62366AEVM-757
TPS62366AEVM-757 評価モジュール
TPS62366AEVM-757
概要
This EVM is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62366A. The EVM converts a 2.5-V to 5.5-V input voltage to a regulated output voltage that delivers 4 A. The output voltage is programmable via the I2C interface in 10-mV steps between 0.5V and 1.77V. The user’s guide includes setup instructions for the hardware, printed-circuit board layouts for the EVM, a schematic diagram, a bill of materials, and test results for the EVM.
特長
- EVM input voltage range: 2.5V to 5.5V
- EVM adjustable output voltage range: 0.5V to 1.77V
- 4A output current
- I2C programmable output voltage
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
サポート・ソフトウェア
SLVC425 — TPS62366xEVM-757 Setup Files
SLVC425 — TPS62366xEVM-757 Setup Files
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 09 4 2012
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc425 or www.ti.com/lit/xx/slvc425/slvc425.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC425. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3