TPS62410Q1-EVM

TPS62410-Q1 3.6V デュアル降圧コンバータの評価モジュール

TPS62410Q1-EVM

購入

概要

The Texas Instruments TPS62410Q1-EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS62410-Q1, a dual DC to DC step-down converter.

特長
  • Dual Buck Converter
  • Input Voltage Range: 2.5V to 6V
  • Output Current Limit: 2 x 800mA
  • Fixed Switching Frequency: 2.25MHz
  • Power Save Mode at Light Load Currents
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62406-Q1 ADAS カメラ・アプリケーション向け、車載 2.25MHz 固定出力電圧(VOUT)デュアル 1000mA/400mA 降圧コンバータ TPS62407-Q1 車載対応、ADAS カメラ アプリケーション向け、2.25MHz、固定出力電圧 (VOUT)、デュアル、400mA/600mA 降圧コンバータ TPS62410-Q1 車載 2.5V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数デュアル(800mA / 800mA)降圧コンバータ TPS62422-Q1 ADAS カメラ・アプリケーション向け、車載 2.25MHz 固定出力電圧(VOUT)デュアル 1000mA/600mA 降圧コンバータ TPS62423-Q1 ADAS カメラ・アプリケーション向け車載 2.25MHz 固定出力電圧デュアル 800mA 降圧コンバータ TPS62424-Q1 ADAS カメラ・アプリケーション向け車載 2.25MHz 固定出力電圧デュアル 800mA 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62410Q1-EVM — TPS62410-Q1 3.6V デュアル降圧コンバータの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS62410-Q1 Evaluation Module for 3.6 V Dual Step-Down 2016年 10月 5日
証明書 TPS62410Q1-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ