TPS62480EVM-671
TPS62480 の評価基板、5.5V 入力、6A 出力、2 相降圧コンバータ
TPS62480EVM-671
概要
この TPS62480EVM-671 を使用すると、TPS62480 の動作や機能の評価とテストを容易に実行できる設計を採用しています。この EVM は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 6A の出力電流を供給します。TPS62480 は 2.5 x 3.0 mm² の小型 VSON パッケージに封止済みです。
特長
- デュアル位相電流モード トポロジ
- 6A の出力電流
- 出力電圧精度 ±1% (PWMモード)
- 位相シフト動作
- 調整可能なソフト スタート
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62480EVM-671 — TPS62480 5.5V入力、6A 出力、2 相降圧コンバータの評価モジュール
TPS62480EVM-671 — TPS62480 5.5V入力、6A 出力、2 相降圧コンバータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62480EVM-671 Evaluation Module User's Guide | 2016/01/18 | |||
| 証明書 | TPS62480EVM-671 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |