TPS62510EVM-168

TPS62510 評価モジュール

TPS62510EVM-168

購入

概要

The TPS62510EVM-168 is an evaluation tools for the TPS62510 97% efficiency, 1.5 A Buck converter optimized for 2-cell Alkaline or NiMHd applications. The TPS62510 can supply voltages from 0.6 V to 3.8 V and offers both a fixed frequency PWM mode or high efficiency PWM mode. The fixed frequency PWM mode switches at 1.5 MHz with the MODE pin high. Pulling the MODE pin low enables the high efficiency mode. In high efficiency mode, the device operates with a 1.5 MHz fixed frequency PWM at nominal load current, and automatically enters the Power Save Mode at light load currents.

特長
  • 1.8 V to 3.8 V Input Voltage Range
  • Up to 96% High Efficiency Synchronous Step-Down Converter
  • 1.5 MHz Fixed Frequency PWM Operation
  • 1% Output Voltage Accuracy in Fixed Frequency PWM Mode
  • Power Save Mode Operation for High Efficiency Over the Entire Load Current Range
  • 22 µA Quiescent Current
  • Fixed and Adjustable Output Voltage
  • Output Voltage Tracking (OVT) for Reliable Sequencing
  • Available in a 10-Pin QFN (3 x 3 mm) Package
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62510 低入力電圧向け、調整可能、96% 効率、1.5A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62510EVM-168 — TPS62510 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62510EVM-168 Users Guide 2006年 4月 5日
証明書 TPS62510EVM-168 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS62510 1.5-A, Low VIN High Efficiency Step-Down Converter データシート (Rev. B) PDF | HTML 2015年 12月 18日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ