TPS62590EVM-454

TPS62590EVM-454 評価モジュール

TPS62590EVM-454

購入

概要

The TPS62590EVM-454 evaluation module facilitates evaluation of the TPS62590 1A synchronous step-down DC/DC converter.

特長
  • High Efficiency Step-Down Converter
  • Output Current up to 1000mA
  • Vin Range from 2.5V to 5.5V
  • 2.25MHz Fixed Frequency Operation
  • Power Save Mode at Light Load Currents
  • Output Voltage Accuracy in PWM Mode ±2.5%
  • Typical 15µA Quiescent Current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Voltage Positioning at Light Loads
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62590 2.25MHz、1A 降圧コンバータ、2x2 SON パッケージ TPS62590-Q1 車載向け、2 x 2mm SON パッケージ封止、2.5V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数、1A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62590EVM-454 — TPS62590EVM-454 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLVC488.ZIP (102 KB)

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS62590EVM-454 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62590EVM-454 User's Guide 2009年 3月 6日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ