TPS62660EVM-419
TPS62660 評価モジュール、1000mA、6MHz 同期整流降圧コンバータ
TPS62660EVM-419
概要
The TPS62660EVM-419 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS62660 step-down DC-DC converter.
特長
- 90% Efficiency at 6MHz Operation
- 31µA Quiescent Current
- Wide Input Voltage Range From 2.3V to 5.5V
- 6MHz Regulated Frequency Operation
- Best in Class Load and Line Transient
- ±2% Total DC Voltage Accuracy
- Automatic PFM/PWM Mode Switching
- Low Ripple Light-Load PFM Mode
- Internal Soft Start
- Integrated Active Power-Down Sequencing (Optional)
- Current Overload and Thermal Shutdown Protection
- Three Surface-Mount External Components Required (One MLCC Inductor, Two Ceramic Capacitors)
- Available in a 6-Pin NanoFree (CSP) Regular and Ultra-Thin Packaging
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62660EVM-419 — TPS62660 評価モジュール、1000mA、6MHz 同期整流降圧コンバータ
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS62660EVM-419 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS6261x/2x/6xEVM-419 User Guide (Rev. A) | 2010年 4月 22日 |