TPS62736EVM-205

TPS62736EVM-205 プログラマブル出力ナノパワー降圧コンバータ、50mA ロード付き、評価モジュール・ボード

TPS62736EVM-205

購入

概要

Programmable Output Nanopower Buck Converter with 50mA Load Evaluation Module Board

The TPS62736 is a highly integrated Nanopower buck converter solution that is well suited for meeting the special needs of ultra low power applications such as energy harvesting. The TPS62736 evaluation module (EVM) facilitates evaluation of this buck converter.

特長
  • Input operating range of 2 V – 5.5 V
  • Output voltage and current of 1.8V and 50mA
  • User adjustable output voltage via resistors

Related Term:

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62736 50mA 負荷の駆動能力、高効率、ナノパワー、降圧コンバータ | 降圧
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62736EVM-205 — TPS62736EVM-205 プログラマブル出力ナノパワー降圧コンバータ、50mA ロード付き、評価モジュール・ボード

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLVC540.ZIP (242 KB)

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS62736EVM-205 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS6273x Programmable Output Voltage Ultra-Low Power Buck Converter With Up to 50 mA / 200 mA Output Current データシート (Rev. C) PDF | HTML 2014年 12月 16日
ユーザー・ガイド User's Guide for TPS62736 Ultra Low Power Buck Converter for Energy Harvesting (Rev. B) 2014年 8月 23日
製品概要 Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) 2014年 8月 18日
製品概要 Industry’s Most Efficient Nano Power Harvesting Solutions (Rev. A) 2013年 11月 8日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ