TPS62740EVM-186
TPS62740EVM-186 評価モジュール
TPS62740EVM-186
概要
The TPS62740EVM-186 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62740. The EVM converts a 2.2-V to 5.5-V input voltage to a regulated output voltage that is set between 1.8 V and 3.3 V at up to 300 mA. The TPS62740 also includes an integrated load switch and power good output. The TPS62740 has an ultra-low quiescent current of 360 nA.
特長
- 360 nA Iq
- Integrated Load Switch
- 2.2V to 5.5V Input Voltage Range
- 300 mA Output Current
- Related Terms:
- Low Power Wireless
- Ultra Low Power Wireless
- Wireless Converter
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS62740EVM-186 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62740 EVM User's Guide | 2013年 11月 11日 |