TPS62745EVM-622

超低 Iq、広 VIN 降圧コンバータ評価モジュール

TPS62745EVM-622

購入

概要

The TPS62745EVM-622 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62745. The EVM converts a 3.3-V to 10-V input voltage to a regulated output voltage that is set between 1.8 V and 3.3 V at up to 300 mA. The TPS62745 also includes an integrated input voltage switch to connect/disconnect the pin VIN_SW from the input. The TPS627450 has an ultra-low quiescent current of 500 nA.

特長
  • Input Voltage Range VIN from 3.3V to 10V
  • Typ. 500nA Quiescent Current
  • Integrated input voltage switch
  • Up to 300mA Output Current
  • Up to 90% Efficiency with load currents >15µA
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62745 VSEL と入力電圧スイッチ搭載、3.3V ~ 10V 入力、超低静止電流 (Iq)、300mA 降圧コンバータ TPS627451 10Vin の超低静止電流(Iq)降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62745EVM-622 — 超低 Iq、広 VIN 降圧コンバータ評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62745 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 26日
証明書 TPS62745EVM-622 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ