TPS62800EVM-892
静止電流(Iq)2.3μA の超小型 0.35mm ピッチ 1A 降圧コンバータの評価モジュール(3 回路)
TPS62800EVM-892
概要
TPS62800EVM-892 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62800-1-2 ファミリを評価できます。この製品は、2.3μA の静止電流 (IQ) を達成する 1A 降圧コンバータであり、1.05mm x 0.7mm の超小型 WCSP パッケージに封止済みで、0.35mm ピッチを採用しています。この評価基板は、1.8V ~ 5.5V の入力電圧範囲を受け入れて 0.4V ~ 3.3V の範囲の出力電圧を生成する 3 個の個別回路を搭載しています。この最小回路は占有面積がわずか 5.7mm² であり、最大の高さが 0.65mm です。TPS62800-1-2 は、ウェアラブルやスマートフォンなどスペース制約が厳しいアプリケーション向けのポイント・オブ・ロード (PoL) コンバータに適した、高効率、超小型のソリューションです。
特長
- 入力電圧範囲:1.8V ~ 5.5V
- 出力電流:1A
- ソリューションの最大の高さは 0.65mm 未満
- 5.7mm2 のトータル・ソリューション・サイズ
- 静止電流:2.3μA
- 複数の出力範囲 (0.4V ~ 3.3V) をサポートする 3 個の独立回路
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62800EVM-892 — 静止電流(Iq)2.3μA の超小型 0.35mm ピッチ 1A 降圧コンバータの評価モジュール(3 回路)
TI.com で取り扱いなし
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62800EVM-892 Evaluation Module (Rev. B) | 2018年 8月 22日 | |||
証明書 | TPS62800EVM-892 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |