TPS62816EVM-140

TPS62816-Q1 2.75V ~ 6V、6A 降圧コンバータの評価基板

TPS62816EVM-140

購入

概要

TPS62816EVM-140 評価基板 (EVM) は、TPS62816-Q1 降圧コンバータの動作と機能を容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この EVM (評価基板) は、2.7V ~ 6.0V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 6A の出力電流を供給します。

特長
  • 2.7V ~ 6.0V の入力電圧範囲
  • 0.6V ~ 5.5V の調整可能な出力電圧
  • 1.8MHz ~ 4MHz の調整可能なスイッチング周波数
  • 動作時の静止電流:15μA
  • パワーセーブ・モードによる軽負荷時の効率向上
  • 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62816-Q1 車載対応、2mm x 3mm ウェッタブル・フランク QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、6A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62816EVM-140 — TPS62816-Q1 2.75-V to 6-V, 6-A step-down converter evaluation module

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62816EVM-140 Evaluation Module PDF | HTML 2020年 9月 25日
証明書 TPS62816EVM-140 EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 4月 15日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ