TPS62822EVM-005
TPS62822 DCS-Control™ 搭載 2A 降圧コンバータの評価モジュール
TPS62822EVM-005
概要
TPS62822EVM-005 評価基板 (EVM) は、TPS62822 DCS-Control 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この EVM は最大 2A の出力電流に対応し、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を 1% 精度で 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換するほか、ソリューションの最大の高さを 1mm に抑えています。TPS62822 は、2.0 x 1.5mm² の小型 QFN パッケージに封止済みであり、SSD (ソリッド・ステート・ドライブ)、コンピューティング、ファクトリ・オートメーションなどの各種機器で使用するポイント・オブ・ロード (PoL) コンバータに適した、高効率、小型のソリューションです。
特長
- 入力電圧範囲:2.4V ~ 5.5V
- 1.8V の出力電圧 (調整可能)、1% の精度
- 出力電流:2A
- ソリューションの最大の高さは 1mm
- 動作時静止電流:4μA
- 36mm² のトータル・ソリューション・サイズ
- 互いにピン互換性のある、1A、2A、3A の各デバイス (TPS62821/2/3) が利用可能
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62822EVM-005 — TPS62822 DCS-Control™ 搭載 2A 降圧コンバータの評価モジュール
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4