TPS62824AEVM-126

TPS62824A VOUT 精度 1%、5.5V 入力、1A 出力、同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS62824AEVM-126

購入

概要

TPS62824AEVM-126 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62824A を評価できます。TPS6282xA デバイス ファミリは、使いやすい同期整流 DC/DC コンバータであり、DCS-Control™ トポロジーをベースにしているため、高速過渡応答を実現できます。内部リファレンスを搭載しているため、最小 0.6 V まで出力電圧を安定化でき、接合部温度が –40℃ ~ 125℃ の範囲で帰還電圧は 1% の高精度を維持します。ソリューション全体を完成させるのに必要なのは、1 個の 470nH 小型インダクタ、単一の 4.7μF 入力コンデンサ、2 個の 10μF 出力コンデンサまたは 1 個の 22μF 出力コンデンサのみです。このデバイスは、パワー グッド信号と内部ソフト スタート回路を採用しています。フォルト保護のため、ヒカップ短絡保護機能と、サーマル・シャットダウンが内蔵されています。このデバイスは、6ピン、1.5mm x 1.5mm の QFN パッケージで供給中です。

特長
  • 入力電圧範囲:2.4V ~ 5.5V
  • ±1% の出力電圧精度
  • 1A の出力電流
  • 100% のデューティ・サイクル動作に対応
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62824A 強制 PWM、1.5mm × 1.5mm QFN パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、1A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62824AEVM-126 — TPS62824A 5.5-V input, 1-A output synchronous step-down converter 1% Vout accuracy evaluation module

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6282xAEVM-126 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2021年 3月 24日
証明書 TPS62824AEVM-126 EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 3月 17日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ