TPS62826AEVM-126
VOUT 精度 1%、5.5V 入力、3A 出力、同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS62826AEVM-126
概要
TPS62826AEVM-126 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62826A を評価できます。TPS6282xA デバイス・ファミリは、使いやすい同期整流 DC/DC コンバータであり、DCS-Control™ トポロジーをベースにしているので、高速過渡応答を実現します。内部リファレンスを使用すると、最小 0.6V の出力電圧のレギュレーションを実現し、-40℃ ~ 125℃ の接合部温度範囲にわたって帰還電圧で 1% の高精度を達成できます。このソリューション全体が必要とするのは、1 個の小型 470nH インダクタ、1 個の 4.7μF 入力コンデンサ、2 個の 10 μF または 1 個の 22μF 出力コンデンサです。このデバイスは、パワー・グッド信号と内部ソフト・スタート回路を採用しています。障害保護の目的で、HICCUP (ヒカップ、間欠型) 短絡保護機能やサーマル・シャットダウン機能を搭載しています。このデバイスは、6ピン、1.5mm x 1.5mm の QFN パッケージで供給中です。
特長
- 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
- ±1% の出力電圧精度
- 3A の出力電流
- 100% のデューティ・サイクル動作に対応
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62826AEVM-126 — VOUT 精度 1%、5.5V 入力、3A 出力、同期整流降圧コンバータの評価基板
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2