TPS62827EVM-063

出力精度 ±1% の 4A 降圧型コンバータ評価基板

TPS62827EVM-063

ご注文はこちら

概要

TPS62827EVM-063 評価基板 (EVM) は、TPS62827 DCS-Control 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。EVMは、2.4V ~ 5.5V への入力電圧を 1% の精度で 1.8V のレギュレーション済み 3A 出力電圧に変換し、最大ソリューションの高さを 1mm に抑えています。TPS62827 は 1.5 x 1.5mm ² の小型 QFN パッケージに封止済みで、SSD (ソリッド ステート ドライブ)、コンピューティング、ファクトリ オートメーションなどの各種機器で使用するポイントオブロード (POL) コンバータに適した、高効率で小型のソリューションです。

特長
  • 2.4V ~ 5.5V の入力電圧範囲
  • 1.8V の出力電圧 (調整可能)、1% の精度
  • 4A の出力電流
  • 最大 97% の効率
  • ソリューションの最大の高さは 1mm
  • 動作時静止電流:4µA
  • 31mm² のトータル ソリューション サイズ
  • 互いにピン互換性のある、2A、3A、4A の各デバイス (TPS62825/6/7) が利用可能
DC/DC コンバータ
TPS62827 1% 精度、1.5mm x 1.5mm の QFN パッケージ封止、2.5V ~ 5.5V 入力、4A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62827EVM-063 — 出力精度 1%、4A 降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62827EVM-063 出力精度 1%、4A 降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62827EVM-063 2018/08/07
証明書 TPS62827EVM-063 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/03/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。