TPS628302ARZEREVM

TPS628302A evaluation module for 2-A step-down converter in QFN package

TPS628302ARZEREVM

購入

概要

The TPS628302ARZEREVM evaluation module (EVM) facilitates the evaluation of the TPS628302A, a 2.0 A, step-down converter in a 1.0 mm × 2.0 mm x 0.8 mm QFN package. The EVM converts a 2.25 V to 5.5 V input voltage to a regulated output voltage of 1.8 V. The TPS628302A is a synchronous step-down converter with an integrated input noise filtering capacitor, optimized for excellent EMI performance. Based on the DCS-Control topology, they provide a fast-transient response with small output capacitance.

特長
  • 2.25 V to 5.5 V input voltage range
  • 2.0 A of output current
  • CISPR 11 classA/B compliant
  • 30 mm2 total solution size
  • 1% feedback accuracy
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS628302 小型 QFN と SOT583 の各パッケージ封止、1% 精度、2.25V ~ 5.5V、2A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS628302ARZEREVM — TPS628302A evaluation module for 2-A step-down converter in QFN package

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62830xRZEREVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023年 12月 6日
* 証明書 TPS628302ARZEREVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 7月 6日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ