TPS628303ARZEREVM

TPS628303A 1.0mm x 2.0mm の QFN パッケージ封止、3A 降圧コンバータの評価基板

TPS628303ARZEREVM

購入

概要

TPS628303ARZEREVM 評価基板 (EVM) を使用すると、1.0 mm × 2.0 mm × 0.8 mm の QFN パッケージに封止した 3A 降圧コンバータである TPS628303A を評価できます。この評価基板 (EVM) は、2.25V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換します。TPS628303A は、入力ノイズ・フィルタリング・コンデンサを内蔵した同期整流降圧コンバータで、優れた EMI 特性を達成できるように最適化済みです。DCS-Control トポロジをベースとしており、出力静電容量が小さく、高速過渡応答を実現します。

特長
  • 入力電圧範囲:2.25 V ~ 5.5 V
  • 3A の出力電流
  • CISPR 11 class A/B 準拠
  • 30-mm² の合計ソリューション・サイズ
  • 1% のフィードバック精度
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS628303 小型 QFN と SOT583 の各パッケージ封止、1% 精度、2.25V ~ 5.5V、3A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS628303ARZEREVM — TPS628303A 1.0mm x 2.0mm の QFN パッケージ封止、3A 降圧コンバータの評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62830xRZEREVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023年 12月 6日
証明書 TPS628303ARZEREVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 12月 8日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ