TPS6286B10EVM-049

TPS6286B10 評価基板

TPS6286B10EVM-049

ご注文はこちら

概要

TPS6286B10EVM-049 は、TPS6286B10 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。また、この評価基板 (EVM) を使用して、TPS6286B08 デバイスを評価することもできます。この評価基板 (EVM) は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を安定化出力電圧に変換します。TPS6286B10EVM-049 の場合、出力電流は最大 10A を供給できます。

特長
  • DCS-Control トポロジにより、高速過渡応答を実現
  • 内部の HS/LS (ハイサイドとローサイド) パワー MOSFET は、いずれも抵抗が 8mΩ
  • 動作時静止電流:4μA
  • I2C 経由で動的電圧スケーリング (DVS) 用に出力電圧範囲を利用可能
  • 出 力電圧範囲:0.4V ~1.675V (5mV ステップ)
DC/DC コンバータ
TPS6286B08 I²C 搭載、2.4V ~ -5.5V 入力、8A 高効率降圧コンバータ TPS6286B10 I²C 搭載、2.4V ~ -5.5V 入力、10A 高効率降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS6286B10EVM-049 — TPS6286B10 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS6286B10EVM-049 TPS6286B10 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6286B10 Buck Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/07/17
証明書 TPS6286B10EVM-049 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/07/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。