TPS62901-Q1EVM
TPS62901 3V ~ 18V、1A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS62901-Q1EVM
概要
TPS62902-Q1 (BSR196) 評価基板 (EVM) を採用すると、各種関連製品を容易に評価できます。これらの製品は、ウェッタブル フランク付き、2.2mm x 2mm の小型 VQFN パッケージに封止した、1A、2A、3A のピン互換降圧コンバータです。BSR196-003 は、3A の TPS62903-Q1 を使用し、3V ~ 18V の入力電圧から 1.2V の出力電圧を生成します。BSR196-002 は 2A の TPS62902-Q1 を使用し、3V ~ 18V の入力電圧から 1.8V の出力電圧を生成します。BSR196-001 は、1A の TPS62901-Q1 を使用し、3V ~ 18V の入力電圧から 3.3V の出力電圧を生成します。
特長
- 4μA の静止電流 (IQ)
- 81mm2 のトータル・ソリューション・サイズ
- 入力電圧範囲:3 V ~ 18 V
- 1A の出力電流
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62901-Q1EVM — TPS62901 3V ~ 18V、1A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータの評価基板
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | TPS6290x-Q1 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022年 5月 2日 | ||
証明書 | TPS62901-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 6月 8日 |