TPS62913-IBB-EVM

TPS62913 17V、低ノイズ、低リップル、反転型昇降圧構成コンバータの評価基板

TPS62913-IBB-EVM

購入

概要

TPS62913-IBB-EVM (BSR161A) 評価基板を使用すると、2A の TPS62912 と 3A の TPS62913 を評価できます。これらの製品は互いにピン互換で、2mm x 2mm の小型 QFN パッケージに封止済み、低リップル (10μVRMS 未満)、低ノイズ (20μVRMS 未満) という特長があり、反転型昇降圧 (inverting buck-boost:IBB) トポロジで使用できます。TPS62913-IBB-EVM は、3A の TPS62913 を使用し、3V ~ 11.5V の入力電圧範囲で動作して、-5V の出力電圧を供給します。一般的に、通信インフラ向けの光学モジュールのほか、医療、試験と測定、航空宇宙、防衛の各アプリケーション向けの計測アンプやオペアンプなど、負の出力電圧を必要とし、ノイズに敏感な回路は、低ノイズを目的として低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータを採用しますが、超低ノイズという特長がある TPS6291x は、LDO に対する高効率の代替品として採用できます。

特長
  • 20μVRMS 未満のノイズ
  • 低リップルの反転型昇降圧出力
  • 17V の入力電圧範囲
  • 800mA の出力電流
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62913 フェライト・ビーズ・フィルタ補償機能を内蔵した、17Vin、3A、低ノイズ、低リップルの降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62913-IBB-EVM — TPS62913 evaluation module 17-V, low-noise, low-ripple, inverting buck-boost configuration converter

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62913 Inverting Buck Boost EVM User Guide PDF | HTML 2021年 7月 2日
証明書 TPS62913-IBB-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 6月 1日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ