TPS629203-Q1EVM
TPS629203-Q1 SOT-583 パッケージ封止、3VIN ~ 17VIN、300mA、低静止電流 (IQ) 降圧コンバータの評価ボード
TPS629203-Q1EVM
概要
TPS629203-Q1EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、SOT-583 の小型パッケージに封止した 300mA 降圧コンバータである TPS629203-Q1 を評価できます。この評価基板 (EVM) は、3V ~ 17V の入力電圧範囲に対応し、3.3V の出力電圧を供給します。TPS629203-Q1 は高効率、低静止電流 (IQ) の降圧コンバータであり、ファクトリ・オートメーションやビル・オートメーション、IP ネットワーク・カメラ、産業用 PC、データセンター・スイッチ、サーボ・ドライブ、モバイル・コンピューティングと組込みコンピューティングなど、産業用、エンタープライズ、パーソナル・エレクトロニクス分野の各種アプリケーション、さらに 12V 入力電圧や 1 ~ 4 セルのリチウム・バッテリ・パックを使用する他の各種アプリケーションでの使用に適しています。
特長
- 4μA の静止電流 (IQ)
- SOT-583 パッケージ
- 3V ~ 17V の入力電圧範囲
- 3.3V の出力電圧
- 300mA の出力電流
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS629203-Q1EVM — TPS629203-Q1 evaluation board for 3-VIN to 17-VIN, 300-mA, low-IQ buck converter in SOT-583 package
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2