TPS629210EEVM
TPS629210E SOT-583 封止、3V ~ 17V 入力、1A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS629210EEVM
概要
TPS629210EEVM 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS629210E を評価できます。この製品は、SOT-583 の小型パッケージに封止した 1A 降圧コンバータであり、接合部温度は -55℃ ~ 150℃ です。この評価基板 (EVM) は、3V ~ 17V の入力電圧範囲に対応し、3.3V の出力電圧を供給します。TPS629210E は高効率、低静止電流 (IQ) の降圧コンバータであり、ファクトリ オートメーションやビル オートメーション、IP ネットワーク カメラ、産業用 PC、データセンター スイッチ、サーボ ドライブ、モバイル コンピューティングと組込みコンピューティングなど、産業用、エンタープライズ、パーソナル エレクトロニクス分野の各種アプリケーション、さらに 12V 入力電圧や 1 ~ 4 セルのリチウム バッテリ パックを使用する他の各種アプリケーションでの使用に適しています。
特長
- 4μA の静止電流 (IQ)
- SOT-583 パッケージ
- 3V ~ 17V の入力電圧範囲
- 3.3V の出力電圧
- 出力電流:1A
- 接合部温度:-55℃ ~ 150℃
購入と開発の開始
評価ボード
TPS629210EEVM — TPS629210E evaluation module 3-V to 17-V input, 1-A, low-IQ, SOT-583 synchronous buck converter
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | TPS629210E Buck Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022年 1月 28日 | ||
証明書 | TPS629210EEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 2月 1日 |