TPS629211-Q1EVM
TPS629211-Q1 SOT-583 パッケージ封止、3V〜10V 入力、1A、低静止電流 (IQ)、降圧コンバータの評価基板
TPS629211-Q1EVM
概要
TPS629211-Q1EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、SOT-583 の小型パッケージに封止した 1A 降圧コンバータである TPS629211-Q1 を評価できます。この EVM (評価基板) は、3V ~ 10 V の入力電圧範囲を受け入れ、3.3V の出力電圧を供給します。TPS629211-Q1 は高効率、低静止電流 (IQ) の降圧コンバータであり、ファクトリ・オートメーションやビル・オートメーション、IP ネットワーク・カメラ、産業用 PC、データセンター・スイッチ、サーボ・ドライブ、モバイル・コンピューティングと組込みコンピューティングなど、産業用、エンタープライズ、パーソナル・エレクトロニクス分野の各種アプリケーション、さらに 10V 以下の入力電圧や 1 ~ 4 セルのリチウム・バッテリ・パックを使用する他の各種アプリケーションでの使用に適しています。
特長
- 4μA の静止電流 (IQ)
- SOT-583 パッケージ
- 3V ~ 10V の入力電圧範囲
- 3.3V の出力電圧
- 出力電流:1A
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS629211-Q1EVM — TPS629211-Q1 evaluation module 3-V to 10-V input, 1-A, low IQ buck converter in SOT-583 package
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2