TPS62933EVM

TPS62933 3.8V ~ 30V、3A、200kHz ~ 2.2MHz、同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS62933EVM

購入

概要

TPS62933EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、高効率で使いやすい同期整流降圧コンバータである TPS62933 を評価できます。このコンバータは、3.8V ~ 30V の入力に対応し、5V で 3A を供給します。TPS62933 は、5V、12V、19V、24V のバス電源レールを使用して動作するシステムに適しています。この評価基板 (EVM) は、最大 3A の連続出力電流、0.8V ~ 22V の出力電圧、最大 98% のデューティ・サイクル動作をサポートしています。このデバイスは、高速過渡応答や優れたライン・レギュレーションとロード・レギュレーションを意図して、固定周波数ピーク電流制御モードを採用しています。最適化済みの内部ループ補償を採用した結果、幅広い出力電圧範囲と動作周波数範囲にわたって外付け補償部品が不要になっています。パルス周波数変調 (PFM) モードを使用すると、軽負荷効率を最大限に高めることができます。低消費電力動作で長いバッテリ寿命を実現しようとする場合、ULQ™ (超低静止電流) 機能は非常に有益です。RT ピンを使用して構成を行うと、スイッチング周波数を 200kHz ~ 2.2MHz の範囲内で設定できるので、システムの効率、フィルタのサイズ、帯域幅を最適化できます。

特長
  • 3.8V ~ 30V の入力電圧範囲
  • 出力電圧範囲:0.8V ~ 22V
  • 最大 3A の出力電流
  • PFM、PSM、Eco-Mode
  • 選択可能な周波数:200kHz ~ 2.2MHz
  • 8 ピン、1.6mm × 2.1mm の SOT-583 パッケージ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62932 SOT-583 パッケージ封止、3.8V ~ 30V 入力、2A、200kHz ~ 2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ TPS62933 SOT-583 パッケージ封止、3.8V ~ 30V、3A、200kHz ~ 2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ TPS62933F SOT-583 パッケージ封止、3.8V ~ 30V 入力、3A、200kHz ~ 2.2MHz、同期整流降圧コンバータ TPS62933O SOT583 パッケージ封止、Out-of-Audio (オーディオ帯域外動作) モード搭載、3.8V ~ 30V 入力、3A、200kHz ~ 2.2MHz、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62933EVM — TPS62933 3.8V ~ 30V、3A、200kHz ~ 2.2MHz、同期整流降圧コンバータの評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62933EVM-129 3-A Regulator Evaluation Module PDF | HTML 2021年 6月 2日
証明書 TPS62933EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 6月 18日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ