TPS62933PEVM
TPS62933P 3A 同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS62933PEVM
概要
TPS62933P は、3.8V ~ 30V の広い入力電圧範囲に対応する、高効率で使いやすい同期整流降圧コンバータです。この製品は、5V、12V、19V、24V の各電源バス・レールで動作するシステムに最適です。この製品は、最大 3A の連続出力電流、0.8V ~ 22V の出力電圧、最大 98% のデューティ・サイクル動作をサポートしています。このデバイスは、高速過渡応答や優れたライン・レギュレーションとロード・レギュレーションを意図して、固定周波数ピーク電流制御モードを採用しています。最適化済みの内部ループ補償を採用した結果、幅広い出力電圧範囲と動作周波数範囲にわたって外付け補償部品が不要になっています。パルス周波数変調 (PFM) モードを使用すると、軽負荷効率を最大限に高めることができます。低消費電力動作で長いバッテリ動作期間を実現しようとする場合、ULQ™ (超低静止電流) によるバッテリ動作期間延長機能は非常に有益です。RT ピンを使用して構成を行うと、スイッチング周波数を 200kHz ~ 2.2MHz の範囲内で設定できるので、システムの効率、フィルタのサイズ、帯域幅を最適化できます。
TPS62933P 評価基板 (EVM) は、3.8V ~ 30V の入力を受け入れ、5V で 3A を供給する単相同期整流降圧コンバータです。このユーザー ガイドでは、TPS62933P EVM の性能について説明しています。
特長
- 3.8V ~ 30V の入力電圧範囲
- 出力電圧範囲:0.8V ~ 22V
- 最大 3A の出力電流
- PFM、PSM、Eco-mode
- 選択可能な周波数:200kHz ~ 2.2MHz
- 1.6mm x 2.1mm の 8 ピン SOT583 パッケージ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62933PEVM — TPS62933P evaluation module for 3-A, synchronous buck converter
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62933P 3-A Buck Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022年 8月 10日 | |||
証明書 | TPS62933PEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 3月 15日 |