TPS62968EVM
TPS62968 の評価基板
TPS62968EVM
概要
TPS62968 評価基板 (EVM) (SR142) を使用すると、TPS62968、TPS62966、TPS62964 の各製品を簡単に評価できます。SR142 は 8A の TPS62968 を使用し、3V ~ 17V の入力電圧で動作し、0.6V の出力電圧を供給します。TPS62968 はノイズが非常に小さい製品です。そのため、ノイズに敏感な回路を設計する場合、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータに代わる高効率な選択肢として採用できます。
特長
- 小さい出力 1/f ノイズ:30μV RMS 未満 (100Hz ~ 100kHz)
- 小さい出力電圧リップル:10μV RMS 未満 (フェライト ビーズの後)
- 65dB を上回る高 PSRR (最大 100kHz)。スペクトラム拡散変調 (オプション)
- ±1% の出力電圧精度 (全温度範囲)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62968 Step-Down Converter Evaluation Module | PDF | HTML | 2024年 12月 5日 | |||
証明書 | TPS62968EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 12月 3日 |