TPS62A01EVM-190
TPS62A01 5.5V、1A 出力、パワー セーブ モード対応、同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS62A01EVM-190
概要
TPS62A01EVM-190 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62A01 を容易に評価できます。これは、1.6mm x 1.6mm の SOT-563 パッケージ (高さ 0.6mm) に封止した、フィードバック精度が 1% で、省電力モード動作に対応する 1.0A 降圧型コンバータです。この評価基板 (EVM) は、2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換します この回路は、専有面積が 37.6mm²、最大の高さが 1.2 mm です。
特長
- 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
- 連続出力電流:1.0A
- ソリューションの最大の高さは 1.0mm
- 総ソリューションサイズ:37.6mm²
- 0℃ ~ 85℃ の範囲で 1% のフィードバック精度
- パワーセーブ モード動作
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62A01EVM-190
— TPS62A01 5.5V、1A 出力、パワー・セーブ・モード対応、同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS62A01EVM-190
—
TPS62A01 5.5V、1A 出力、パワー・セーブ・モード対応、同期整流降圧コンバータの評価基板
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | TPS62A01EVM-190 and TPS62A01AEVM-190 Evaluation Modules User's Guide | PDF | HTML | 2021/11/16 | |||
| 証明書 | TPS62A01EVM-190 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/08/03 |