TPS62A02APEVM-018
TPS62A02A の評価基板
TPS62A02APEVM-018
概要
TPS62A0xPEVM-018 と TPS62A0xAPEVM-018 を使用すると、2.9mm × 2.8mm の SOT23-6 パッケージに封止した、それぞれ 1A と 2A の降圧コンバータである TPS62A0xP と TPS62A0xAP の各ファミリを評価できます。この評価基板は 2.5V ~ 5.5V の入力電圧を変換し、目的の出力電圧の安定化を維持します。
特長
- 入力電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
- 2 A の出力電流
- 調整可能な出力電圧範囲:0.6V ~ VIN
- 静止電流:23μA 未満
- 0℃ ~ 125℃ の範囲で 1% のフィードバック精度
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2