TPS62A03AEVM-028

TPS62A03A 評価基板

TPS62A03AEVM-028

ご注文はこちら

概要

TPS62A03AEVM-028 評価基板 (EVM) は、TPS62A03A 降圧コンバータの動作と機能を、開発ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V の安定化出力電圧に変換し、最大 3A の出力電流を供給します。TPS62A03A は、1.6mm × 1.6mm の SOT563 パッケージに封止済みです。

特長
  • 入力電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
  • 3A の最大出力電流
  • ソリューションの最大の高さは 1.5 mm
  • ソリューション全体のサイズ:59mm2
  • 0℃ ~ 125℃ の範囲で 1% のフィードバック精度
DC/DC コンバータ
TPS62A03A SOT-563 パッケージ封止、強制 PWM (パルス幅変調) 機能搭載、2.5V ~ 5.5V 入力、3A 高効率同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62A03AEVM-028 — TPS62A03A の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62A03AEVM-028 TPS62A03A の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62A03 and TPS62A03A Buck Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/07/08
証明書 TPS62A03AEVM-028 EU Declaration of Conformity 2024/06/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。