TPS62A06EVM-248
TPS62A06 5.5V、6A 出力、同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS62A06EVM-248
概要
TPS62A06EVM-248 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62A06 を容易に評価できます。この製品は、1.6mm x 1.6mm の SOT563 パッケージに封止済み、高さ 0.6mm、フィードバック精度 1% の降圧コンバータです。この評価基板 (EVM) は 2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1.2V のレギュレーション済み出力電圧に変換します。この回路の専有面積は 54mm² で、最大の高さは 1.5mm です。最大 6A の出力電流を供給できます。
特長
- 入力電圧範囲:2.5 V ~ 5.5 V
- 6.0 A の出力電流
- ソリューションの最大の高さは 1.5 mm
- ソリューション全体のサイズ:54mm²
- 0℃ ~ 125℃ の範囲で 1% のフィードバック精度
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2