TPS630240EVM-553

TPS63024 昇降圧レギュレータ評価モジュール

TPS630240EVM-553

購入

概要

The TPS63024xEVM-553 enables test and evaluation of the Texas Instruments’ TPS63024 device family, a 2.5MHz (typ.) fully integrated buck-boost converter.

The TPS63024x devices are high efficiency, low quiescent current devices in buck-boost topology. They are suitable for applications where the input voltage can be higher or lower than the output voltage. Output currents can go up to 1.5A.

特長
  • 2.5V to 5.5V Input Voltage Range
  • 1.5A Output Current over Input Voltage Range
  • Efficiency up to 95% in Buck and Boost Mode
  • 2.5MHz Typical Switching Frequency
  • 35µA Operating Quiescent Current
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS63024 高効率 1.5A シングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS630241 高効率 1.5A シングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS630242 高効率 1.5A シングル・インダクタ昇降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS630240EVM-553 — TPS63024 昇降圧レギュレータ評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS630240EVM-553 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS63024x High Current, High Efficiency Single Inductor Buck-Boost Converter データシート (Rev. A) PDF | HTML 2014年 12月 1日
ユーザー・ガイド TPS63024xEVM-553 User's Guide 2014年 11月 11日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ