TPS630250EVM-553
TPS630250 DSBGA パッケージ封止、4A スイッチ昇降圧レギュレータの評価基板
TPS630250EVM-553
概要
TPS63025xEVM-553 を採用すると、2.5MHz (代表値) で動作するフル統合型昇降圧コンバータである TI (テキサス・インスツルメンツ) の TPS63025 デバイス・ファミリのテストと評価を実施できます。
TPS63025x デバイスは、昇降圧トポロジで使用できる、高効率、低静止電流のデバイスです。これらのデバイスは、入力電圧が出力電圧よりも高いことも低いこともあるアプリケーションに適しています。出力電流はそれぞれ、最大 2A (昇圧モード)、4A (降圧モード) を供給可能
特長
- 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
- 入力電圧範囲全体で 2A の出力電流
- 昇降圧モードで最大 95% の効率
- スイッチング周波数:2.5MHz (代表値)
- 動作時の静止電流:35μA
購入と開発の開始
評価ボード
TPS630250EVM-553
— TPS630250 DSBGA パッケージ封止、4A スイッチ昇降圧レギュレータの評価基板
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2