TPS63030EVM-417
TPS63030、5.5V 入力、3.3V 出力、0.5A 評価モジュール
TPS63030EVM-417
概要
The TPS63030EVM-417 facilitates evaluation of the TPS63030 High Efficient Single Inductor Buck-Boost Converter. The TPS63030 regulates a constant output voltage and operates in either step down or boost mode.
特長
- Efficiency: 96% (max)
- Input voltage: 1.8V to 5.5V
- Output voltage: 1.2V to 5.5V
- Output current: 0.6A (max) in buck mode @ 3.3V
- Output current: 0.4A (max) in boost mode @ 3.3V
- Quiescent current: 50µA (max)
- Switching Frequency: 2.4MHz
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS63030EVM-417 — TPS63030、5.5V 入力、3.3V 出力、0.5A 評価モジュール
TPS63030EVM-417 — TPS63030、5.5V 入力、3.3V 出力、0.5A 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS63030 Evaluation Module User’s Guide | 2008/12/03 | |||
| 証明書 | TPS63030EVM-417 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |