TPS63050EVM-679
超小型シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ、評価モジュール
TPS63050EVM-679
概要
The TPS63050EVM-679 is a customer evaluation module for the TPS63050. The TPS63050 is a small 2.5mm by 2.5mm, RMW package buck-boost regulator with 1A switches. This EVM is set to an output voltage of 3.3V. Being a buck-boost, the input voltage may vary from 2.5V to 5.5V while the EVM maintains the 3.3V output voltage and up to 500mA of output current. This EVM allows the user to evaluate the IC's several functions and performance such as power good, current limit, and efficiency.
特長
- 2.5V to 5.5V Input Voltage Range
- 500 mA Output Current
- Adjustable Current Limit
購入と開発の開始
評価ボード
TPS63050EVM-679 — 超小型シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ、評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS63050EVM-679 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | User's Guide for TPS63050EVM-679 | 2015年 7月 13日 |