TPS63051EVM-180

TPS63051EVM-180 評価基板

TPS63051EVM-180

購入

概要

The TPS63051EVM-180 is a customer evaluation module for the TPS63051. The TPS63051 is a small 1.6mm by 1.2mm, WCSP package buck-boost regulator with 1A switches. This IC and board have a fixed output voltage of 3.3V. Being a buck-boost the input voltage may vary from 2.5V to 5.5V while the EVM maintains the 3.3V output voltage and up to 500mA of output current. This EVM allows the user to evaluate the ICs several functions and performance such as power good, current limit, and efficiency.

特長
  • 2.5V to 5.5V Input Voltage Range
  • 500 mA Output Current
  • Adjustable Current Limit
  • Programmable Soft Start
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS63051 超小型シングル昇降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS63051EVM-180 — TPS63051EVM-180 昇降圧レギュレータの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLVC501.ZIP (317 KB)

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
データシート TPS6305x 1A スイッチと可変ソフトスタート機能搭載のシングル・インダクタ昇降圧コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 4月 6日
証明書 TPS63051EVM-180 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) User's Guide for TPS63050EVM-180 2013年 7月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ