TPS630702EVM
TPS630702 昇降圧コンバータの評価モジュール
TPS630702EVM
概要
The TPS630702EVM is designed to help the users easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS630702 Buck-Boost Converter. The TPS630702EVM uses the TPS630702; the output voltage is set to 3.3V/5.0V. The user can select the output voltage with the VSEL pin. The EVM operates from 2.0V to 16V input voltage. Output currents can go up to 2A in buck mode and boost mode.
特長
- Real buck- or boost-mode operation with automatic and seamless transition between modes
- High efficiency from 500µA to 2A output current up to 96%
- 13μA operating quiescent current
- True shutdown function with load disconnect
- Power save mode with mode selection
- Discharge function
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1