TPS63070EVM-693

TPS63070 昇降圧コンバータの評価モジュール

TPS63070EVM-693

購入

概要

The TPS63070EVM-693 is designed to help the users easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS63070 Buck-Boost Converter. The TPS63070EVM-693 uses the TPS63070 adjustable version; the output voltage is set to 3.3V/5.0V. The user can select the output voltage with the VSEL pin. The EVM operates from 2.0V to 16V input voltage. Output currents can go up to 2A in buck mode and boost mode.

特長
  • Up to 93% Efficiency
  • Input voltage range: 2.0V to 16V
  • 2A output current in buck mode and boost mode (Vin = 3.3V; Vout = 5V)
  • VSEL pin allows simple output voltage change
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS63070 広い入力電圧範囲(2V ~ 16V)の昇降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS63070EVM-693 — TPS63070 昇降圧コンバータの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS63070EVM-693 User's Guide (Rev. A) 2018年 3月 26日
データシート TPS63070 2V~16V 昇降圧型コンバータ、3.6Aスイッチ電流 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 9月 4日
証明書 TPS63070EVM-693 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ