TPS63805EVM-026

大電流、高効率昇降圧コンバータの評価基板

TPS63805EVM-026

ご注文はこちら

概要

TPS63805EVM-026 は TPS63805 昇降圧コンバータの動作や機能の評価とテストを開発ユーザーが容易に実施できる設計を採用しています。評価基板は、1.3V ~ 5.5V 入力電圧で動作します。出力電流は、降圧モードおよび昇圧モードで最大 2A に達することがあります。ユーザーは、高精度のデバイス イネーブルなどの TPS63805 のさまざまな機能を簡単に評価できます。TPS63805 は小型の 2.3 x 1.4 mm² の WCSP パッケージで出荷されます。

特長
  • 実際の昇降圧モード動作で、モード間を自動的かつシームレスに遷移
  • 500μA ~2A の出力電流で、最大 96% の高効率
  • 動作時静止電流:11µA
  • 負荷の切り離しを伴う真のシャットダウン機能
  • モード選択によるパワーセーブ モード
DC/DC コンバータ
TPS63805 超小型ソリューション サイズ、2A、高効率、静止電流 11μA、昇降圧コンバータ TPS63807 2A、静止電流が 11μA の昇降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS63805EVM-026 — 大電流、高効率昇降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS63805EVM-026 大電流、高効率昇降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS63805EVM-026 Evaluation Module User's Guide 2018/03/08
証明書 TPS63805EVM-026 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。