TPS650061EVM-584

評価モジュール、2.25MHz、降圧コンバータ、デュアル LDO / SVS 付

TPS650061EVM-584

購入

概要

The TPS650061EVM-584 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS650061 2.25MHz Step-Down Converter, which contains 1 DC/DC switcher, 2 Low Dropout Regulators and a spread sprectrum clock to supress EMI noise. The TPS650061 operates from a 2.3V to 6V supply.

特長
  • Step-Down Converters:
  • VIN Range from 2.3V to 6V
  • Spread Spectrum Clock (SSC) Generation for Reduced EMI
  • 2.25MHz Fixed Frequency Operation
  • 600mA or 1A (TPS650061) Output Current
  • LDOs:
  • VIN Range from 1.6V to 6V
  • Adjustable Output Voltage
  • Up to 300mA Output Current
  • Separate Power Inputs and Enables
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS650061 2.25MHz 降圧コンバータ、デュアル LDO、SVS 搭載パワー・マネージメント IC(PMIC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS650061EVM-584 — 評価モジュール、2.25MHz、降圧コンバータ、デュアル LDO / SVS 付

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS650061EVM-584 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS650061 EVM User's Guide 2010年 3月 1日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ