TPS650732EVM-430
評価モジュール、TPS650732、5 チャネル、パワー・マネージメント IC
TPS650732EVM-430
概要
The TPS650732EVM-430 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS650732 5-Channel Power Management IC.
特長
- Li-Ion battery charger w/ power path management
- AC input for up to 2000mA
- USB input for up to 1300mA
- up to 1.5A charge current
- 3x up to 1.5A step-down converters
- 2x 200mA LDOs
- Touchscreen controller
- Internal or external sequencing
- I2C interface
- WLED driver: 1x 10 LEDs or 2x 7 LEDs
- 10Bit A/D converter
- Reference voltage output: 2.25V at 1mA
- Software drivers available
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS650732EVM-430 — 評価モジュール、TPS650732、5 チャネル、パワー・マネージメント IC
TPS6507XEVM-SW — TPS6507xEVM Family Evaluation Software
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 12 6 2012
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slic013 or www.ti.com/lit/xx/slic013b/slic013b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLIC013. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2