TPS650830EVM-095
TPS650830 評価モジュール
TPS650830EVM-095
概要
TPS650830EVM-095 is an Evaluation Module, (EVM) board for the TPS650830. This EVM provides a platform for engineers to evaluate, test, and explore the TPS650830 in a real world application use. All of the sequencing and functionality required for the processor and system is demonstrated on this board. This EVM also features the functionality to change from the preset configuration and test unique applications.
特長
- DVS
- Sequencing
- I2C Communication and Controls
- Holistic System Architecture Example
マルチチャネル IC (PMIC)
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2